TS 2Booster 이송 시스템을 살펴보고 있는 남성 Providing you more speed in processes: that moves us. Bosch Rexroth의 TS2 plus와 TS 2Booster 컨베이어 시스템의 결합 TS 2Booster - 더욱 높은 프로세스 속도

열 배 빠른 짧은 사이클 애플리케이션, 고도로 정밀한 사용

더 보기
Bosch Rexroth의 TS 2plus Transfer System 조립 라인 TS 2plus – 다양한 용도, 견고함, 조정 가능

매우 다양한 애플리케이션을 위한 유연한 운반 시스템

온라인 카탈로그

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Rexroth 이송 시스템은 최대 240kg의 공작물 팰릿을 운반하기 위해 설계되었습니다. 이는 다양한 방식으로 결합하여 단일 시스템을 만들 수 있도록 표준화된 모듈식 장치가 특징입니다. 모듈식 설계이므로 생산 비용 효율을 높일 수 있는 잠재력이 큽니다. 모든 부품은 특히 견고하도록 설계되었으며 높은 작동 안전성을 보장합니다. 효율성 등급 IE3인 시스템의 3단계 모터는 효율적인 에너지 사용을 더욱 보장합니다.


다양한 용도

표준화된 유닛으로 인해 용도가 다양한 모듈식 시스템은 다음과 같은 다양한 부분에서 폭넓고 다양한 제품 생산 시 발생하는 요구 사항에 부응합니다.

  • 자동차 산업
  • ESD 요건이 필요한 전자 제품 및 전기 기술
  • 의료 기술
  • 광학 산업
  • 위생 산업

견고함

TS 2plus는 ESD 환경 또는 클린룸 및 건조실 애플리케이션과 같은 혹독한 환경에서도 안정적입니다. 공작물 팰릿당 최대 240kg의 높은 최대 하중을 관리합니다.
정교하고 검증된 부품 또한 높은 가용성을 보장합니다.

조정 가능

비용 효율적인 생산을 위한 팔방미인 TS 2plus는 묘듈 방식으로 인해 신속하게 설치할 수 있습니다. 공작물 팰릿 치수는 제품 크기에 맞춤 제작되며, 범위는 160 x 160mm부터 1,200 x 1,200mm까지입니다. 필요에 따라 결합할 수 있는 네 가지 유형의 컨베이어 매체: 폴리아미드 벨트, 치형 벨트, 플랫 톱 체인, 어큐뮬레이션 롤러 체인.
이를 통해 시스템 솔루션을 모든 필요에 따라 빠르게 확장할 수 있고, 광범위한 시스템 레이아웃을 실현할 수 있습니다.

한눈에 보는 TS 2plus 하이라이트

Bosch Rexroth의 TS 2Booster 이송 시스템 애플리케이션

TS 2Booster

이송, 포지셔닝, 제어 모듈 기반의 완전한 팰릿 시리즈로 수동 및 자동 조립 작업의 모든 요구 사항을 충족하고, 오늘날 경쟁력 있는 제조 환경에 필요한 사항을 유연하게 구성할 수 있습니다.

동일한 공작물 팰릿을 일관적으로 사용하여 사이클 시간이 감소하며, 리니어 모터 구동 섹션으로 "즉시" 넘깁니다.

  • 추가적인 포지셔닝 장치 또는 운영 시스템 없이 공작물 팰릿의 정확한 포지셔닝
  • 표준화되고 미리 구성된 조립으로 인해 조립 시간 및 비용 절약
  • 이송 시스템 TS 2plus과 유연한 호환성
  • 가속도 최대 4g/40m/s2
  • 속도 최대 4m/s(240m/min)

PDF 카탈로그 다운로드

전단지 다운로드

비디오 보기

Bosch Rexroth의 TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

수평 운반과 수직 운반을 간편하게

  • 특히 인체공학적: 수평 및 수직 동작에 단 한 개의 드라이브 필요
  • 간편하고 빠른 설정: 복잡한 안전 장비 필요 없음

  • 최대 800 x 800mm로 확장 가능한 공작물 팰릿
  • 최대 중량 60kg의 공작물 캐리어에 적합
  • 운반 높이: 290mm부터 최대 1,790mm

주문 정보

전단지 다운로드

Bosch Rexroth의 TS 2plus 스톱 게이트 VE 2/D410-EH

전기 스톱 게이트

멈춤과 작동에 공기 공급 필요 없음

  • 공기 공급 없이 공작물 팰릿을 섹션으로 분리
  • 감쇠 스톱 게이트
  • 모든 TS 2plus 부품 및 공작물 팰릿과 결합되는 다양한 스톱 게이트 유형 사용 가능

주문 정보

핵심 기술 데이터

공작물 팰릿의 질량:
최대 240kg
공작물 팰릿의 크기: 160 x 160mm~1,200 x 1,200mm
공작물 팰릿 유형: 강철 또는 알루미늄으로 제작된 운반 플레이트, 알루미늄 프로파일로 제작된 개방형 프레임으로 대체 가능
컨베이어 매체: 벨트, 치형 벨트, 플랫 톱 체인, 어큐뮬레이션 롤러 체인, Vplus 체인
컨베이어 속도: 6/9/12/15/18m/min
섹션 하중: 어큐뮬레이션에서 최대 200kg/m

응용 사례

배터리 팩 운반용 TS 2plus Transfer System

자동차 산업의 배터리 팩 조립

 

식물을 운반하는 TS 2plus 컨베이어 시스템

에너지 효율적인 플랜트 컨베이어 시스템

 

백그라운드에 인트라로지스틱스 영역을 갖춘 조립 라인의 Bosch Rexroth APAS assistant

유연한 조립 라인

 

TS 2plus Transfer System으로 운반되는 골프공 패키지

골프공 패키지 운반